ADR225
推荐用于新设计高温、低漂移、2.5V微功耗基准电压源
- 产品模型
- 3
产品详情
- 下载ADR225-KGD-DIE数据手册。还提供已知良好的裸片并保证达到数据手册规格性能
- 可在极端高温下工作
- 8引脚FLATPACK封装:−40°C至+210°C
- 8引脚SOIC封装:−40°C至+175°C
- 温度系数
- 8引脚FLATPACK封装:40 ppm/℃
- 8引脚SOIC封装:10 ppm/℃
- 高输出电流:10 mA
- 低供电电流:50 µA(最大值)
- 初始精度:±0.4%(±10 mV最大值,8引脚SOIC封装)
- 低压差
- 宽电源电压范围:3.3 V至16 V
ADR225是一款精密2.5 V带隙基准电压源,额定工作温度高达175°C和210°C。它采用微功耗内核拓扑结构,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现30 ppm/°C(最大值)的温度系数(最高175°C),初始精度为0.4%(±10 mV最大值)。50 μA的最大工作电流和低压差使该器件适合电池供电设备。
ADR225基准电压源提供8引脚SOIC封装,额定工作温度范围为−40°C至+175°C。
它还提供8引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK),额定工作温度范围为-40℃至+210℃。这两款器件均针对极端温度下的稳定性而设计,在最大额定温度下可工作1000小时。
ADR225属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列。若要获得可用高温产品的完整选型表,请参考下列网站上的高温产品列表和认证数据:www.analog.com/hightemp
应用
- 井下钻探和仪器仪表
- 航空电子
- 重工业
- 高温环境
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR225-KGD-CHIP | CHIPS OR DIE | ||
ADR225HFZ | 8-Lead Flatpack | ||
ADR225HRZN | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADR225
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。