专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP7118
推荐用于新设计20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
- 产品模型
- 26
产品详情
- 低噪声:11 μV rms,与固定输出电压无关
- 电源抑制比(PSRR):88 dB (10 kHz)、68 dB (100 kHz)、50 dB (1 MHz)(VOUT ≤ 5 V,VIN = 7 V)
- 输入电压范围:2.7 V至20 V
- 最大输出电流:200 mA
- 初始精度:±0.8%
- 在整个线路、负载与温度范围内的精度
- -1.2%至+1.5%,TJ = −40°C至+85°C
- ±1.8%,TJ = −40°C至+125°C
- 低压差:200 mV(典型值,200 mA负载,VOUT = 5 V)
- 用户可编程软启动(仅LFCSP和SOIC封装提供)
- 低静态电流,IGND = 50 μA(典型值,无负载)
- 低关断电流:1.8 μA(VIN = 5 V),3.0 μA(VIN = 20 V)
- 使用2.2 µF小型陶瓷型输出电容保持稳定
- 固定输出电压选项:1.8V、2.5V、3.3V、4.5 V和5.0V
- 提供1.2 V至5.0 V范围内的16种标准电压
- 可调输出电压范围:1.2 V至VIN – VDO(输出可调节至初始设定点以上)
- 精密使能
- 2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP、8引脚SOIC、5引脚TSOT
- AEC-Q100通过汽车应用认证
ADP7118是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,工作电压范围为2.7 V至20 V,最大输出电流为200 mA。这款高输入电压LDO适用于调节工作范围为1.2 V至20 V的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个2.2 μF小型陶瓷型输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ADP7118稳压器输出噪声为11 μVrms,与5 V及以下的固定选项输出电压无关。
ADP7118提供16种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2 V(可调)、1.8 V、2.5 V、3.3 V、4.5 V和5.0 V。
根据特殊要求,还可提供下列电压版本:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V、4.2 V和4.6 V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使ADP7118可提供1.2 V至 VIN − VDO 的输出电压,且具有高PSRR和低噪声。
LFCSP和SOIC封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
提供6引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装,不仅紧凑,而且具有出色的散热性能,适合要求最大200 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。ADP7118也提供5引脚TSOT封装和8引脚SOIC封装。
应用
- 适应噪声敏感应用
- ADC和DAC电路,精密放大器,适合为 VCO VTUNE控制供电
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业与仪器仪表
- ADIsimPower工具支持
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
3rd Party Solutions 2
解决方案设计及宣传手册 3
参考电路 4
模拟对话 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADP7118ACPZN-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN1.8-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN2.5-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN3.3-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN5.0-R7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP7118ACPZN-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN1.8-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN2.5-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN3.3-R7 | 量产 | |
ADP7118ACPZN5.0-R7 | 量产 | |
6月 9, 2025 - 25_0153 ADP7118 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
ADP7118ARDZ | 量产 | |
ADP7118ARDZ-1.8 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-2.5 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-3.3 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-5.0 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-5.0-R7 | 量产 | |
ADP7118ARDZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADP7112 | 推荐用于新设计 | 20 V、200 mA低噪声CMOS LDO线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP7118
- ADP7118-1.8
- ADP7118-2.5
- ADP7118-3.3
- ADP7118-4.5
- ADP7118-5.0
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。