ADP1048
ADP1048
推荐用于新设计数字功率因数校正控制器,具有精确的交流功率计量功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器
- 单相工作(ADP1047);交错式和无电桥工作(ADP104
- 真正的交流功率有效值测量
- 增强的动态响应性能
- 在轻负载时提供优化的效率性能
输出电压调整
降低频率 - 浪涌电流控制
- 利用开关频率扩频技术降低电磁辐射(EMI)
- 外部频率同步
- 兼容PMBus
可编程交流线路故障检测和保护
可编程输出故障检测和保护 - 广泛的故障保护实现高可靠性系统
- 工作频率范围:30 kHz至400 kHz
- 8 kB EEPROM
- 通过简单易用的图形用户界面(GUI)编程
- 下载 ADP1048W 汽车数据手册(pdf)
ADP1047/ADP1048 是针对AC/DC系统而设计的数字功率因数校正(PFC)控制器,能够提供精确的输入功率计量和浪涌电流控制功能。ADP1047设计用于单相PFC应用;ADP1048则专门针对交错式和无电桥PFC应用而设计。
数字PFC功能基于传统的升压PFC与输出电压反馈的乘法运算,并结合输入电流和电压来为AC/DC系统提供较佳的谐波校正和功率因数。所有信号都转换到数字域以提供较大的灵活性;并且关键参数都可以通过PMBus™接口提供报告和调整。ADP1047/ADP1048允许用户优化系统性能,较大程度地提高负载范围内的效率,并缩短设计上市时间。
ADP1047/ADP1048能够精确测量输入电压、电流和功率的有效值,该信息可以通过PMBus接口报告给电源的微控制器。
应用
- 下列应用的AC/DC电源
- 计算服务器和存储器
- 网络和通信基础设施
- 工业和医疗
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
视频 2
电源参考设计 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1048ARQZ-R7 | 24-Lead QSOP | ||
ADP1048WARQZ-R7 | 24-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 23, 2018 - 18_0020 Obsolescence of the automotive ADP1048WARQZ-R7 |
||
ADP1048WARQZ-R7 | 量产 | |
4月 4, 2018 - 18_0014 SOIC_W Batwing package Discontinuance |
||
ADP1048WARQZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?