AD9737A

推荐新设计使用

AD9737A:11位、2.5 GSPS、RF数模转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直接RF频率合成(2.5 GSPS更新速率)
    • 直流至1.25 GHz(基带模式)
    • 1.25 GHz至3.0 GHz(混频模式)
  • 业界较领先的单/多载波IF或RF频率合成
  • 双端口LVDS数据接口
    • 工作速率最高达1.25 GSPS
    • 源同步DDR时钟
  • 与AD9739引脚兼容
  • 可编程输出电流:8.7 mA至31.7 mA
  • 低功耗:1.1 W (2.5 GSPS)
AD9737A
AD9737A:11位、2.5 GSPS、RF数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1

ACE Evaluation Software

Run this executable to install ACE on your computer to evaluate the AD9739A and AD9737A high-speed DACs.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
集成VCO的锁相环 1
ADF4377 推荐新设计使用 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
时钟产生器件 3
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD9737A

AD9737A 评估板

特性和优点

  • AD9737A评估板
  • 包括用于评估DAC的选项
  • 用于配置的USB接口
  • 内部或外部电源调整
  • 板载或外部时钟分配
  • 数据模式发生器和SPI软件接口
  • 兼容EVAL-SDP-CH1Z或ADS7-V2EBZ

产品详情

本页提供评估AD9737A的评估板订购信息。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

EVAL-AD9737A
AD9737A 评估板
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论

近期浏览