AD9525
推荐用于新设计AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成超低噪声频率合成器
- 8个差分3.6 GHz LVPECL输出和1个LVPECL或2个CMOS SYNC输出
- 2个差分参考输入和1个单端参考输入
AD9525旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的转换器时钟要求。
AD9525提供低功耗、多路输出时钟分配功能,具有低抖动性能,并且片内集成锁相环(PLL),可以配合外部VCO或VCXO使用。VCO输入和八个LVPECL输出最高工作频率为3.6 GHz。所有输出共用一个分频器,分频范围为1到6。
AD9525提供了一个专用输出,可用于提供一个用于重置或同步数据转换器的可编程信号。输出信号可以通过一个SPI写入操作激活。
AD9525提供48引脚LFCSP封装,可以采用3.3 V单电源供电。外部VCXO或VCO的工作电压最高可达5.5 V。
AD9525的工作温度范围为−40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用- LTE和多载波GSM基站
- 为高速ADC、DAC提供时钟
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 40/100Gb/s OTN线路端时钟
- 电缆/DOCSIS CMTS时钟
- 测试与测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 7
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9525BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9525BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
AD9525BCPZ | 量产 | |
AD9525BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 23, 2014 - 13_0233 Assembly Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD9525BCPZ | 量产 | |
AD9525BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9525的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论