AD9271
量产八通道LNA/VGA/AAF/ADC与交叉点开关
- 产品模型
- 5
产品详情
- 八通道LNA、VGA、AAF与ADC
- 低噪声前置放大器(LNA)
折合到输入端噪声 = 1.1 nV/√Hz @ 5 MHz(典型值), 增益 = 18 dB
SPI可编程增益 = 14 dB/15.6 dB/18 dB
单端输入;VIN最大值 = 400 mV p-p/
333 mV p-p/250 mV p-p - 双模式有源输入阻抗匹配
带宽(BW) > 70 MHz
满量程(FS)输出= 2 V p-p差分电压
- 可变增益放大器(VGA)
增益范围 = -6 dB~+24 dB
以dB为线性的增益控制 - 抗混叠滤波器(AAF)
三阶巴沃斯特(Butterworth)截止频率编程范围是8 MHz~18 MHz - 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9271针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它集成了八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)和10 MSPS~50 MSPS的12-bit模数转换器(ADC)。
每个通道都具有30 dB的可变增益范围、完全差分信号链路、有源输入前置放大器终端、最大增益40dB以及转换速率高达50MSPS的ADC。这些通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合于对封装尺寸有很高要求的应用。
LNA具有单端-差分增益,能通过SPI进行选择。增益为15.6 dB时,LNA输入噪声典型值为1.2 nV/√Hz,在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为1.4 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为15.6 dB,则输入信噪比(SNR)约为86 dB。在连续波多普勒模式下,LNA输出驱动一个跨导放大器,该放大器通过一个8 × 6差分交叉点开关进行切换,这个开关可通过SPI进行设置。
应用
- 医疗成像/超声
- 汽车雷达
Data Sheet, Rev. A, 12/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 3
评估设计文件 1
信息 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9271BSVZ-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9271BSVZ-50 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9271BSVZRL-25 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9271BSVZRL-40 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) | ||
AD9271BSVZRL-50 | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9271BSVZ-40 | ||
AD9271BSVZ-50 | ||
AD9271BSVZRL-40 | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9271BSVZ-40 | ||
AD9271BSVZ-50 | ||
AD9271BSVZRL-25 | 过期 | |
AD9271BSVZRL-40 | 量产 | |
AD9271BSVZRL-50 | 过期 | |
12月 6, 2013 - 13_0096 Obsoleting 25Msps speed grade of AD9271 generic. |
||
AD9271BSVZRL-25 | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD9271BSVZRL-50 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9271的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论