高速转换器的新发展可以提高宽带设计性能,同时简化RF信号路径。
了解详情AD9172
推荐新设计使用具有信道选择器的双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持多频段无线应用
- 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道
- 每个输入通道的最大复用数据输入速率达 1.54 GSPS
- 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
- 专用的低杂散和失真设计
- 双音互调失真 (IMD) = 1.8 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出
- 无杂散动态范围 (SFDR) <−1.8 GHz 时为 80 dBc,−7 dBFS RF 输出
- 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口
- 支持单频段和多频段使用案例
- 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量
- 多芯片同步
- 支持 JESD204B 子类 1
- 可选择内插滤波器,适用于全套数据输入速率
- 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
- 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
- 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
- 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护
- 高性能、低噪声、PLL 时钟倍频器
- 支持 12.6 GSPS DAC 更新率
- 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
- 低功耗
- 12 GSPS 时为 2.55 W,双通道模式
- 10 mm × 10 mm,144 球 BGA_ED 金属增强热盖,0.80 mm 间距
AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。
AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。该器件支持每个输入通道高达 1.5 GSPS 的复用数据速率,并能够聚合多个复用输入数据流,最大复用数据速率高达 1.5 GSPS。此外,AD9172 支持超宽带模式,绕过信道选择器以提供高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和 4.1 GSPS(12 位分辨率)的最大数据速率。
AD9172 采用 144 球 BGA_ED 封装。
产品亮点
- 支持单频段和多频段无线应用,每个 RF DAC 具有三个可旁路复用数据输入通道,最大复用数据输入速率为 1.5 GSPS。每个输入通道具有 1 个独立的 NCO。
- 超宽带通道旁路模式,支持高达 3 GSPS(16 位分辨率)和 4 GSPS(12 位分辨率)的数据速率。
- 低功耗双路转换器降低了高带宽和多通道应用所需的功耗大小。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E 频段回程系统
- 仪表、自动测试设备 (ATE)
- 雷达和干扰器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 4
产品亮点 1
视频 2
3rd Party Solutions 2
器件驱动器 2
产品亮点 1
模拟对话 3
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9172BBPZ | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) | ||
AD9172BBPZRL | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 22, 2021 - 19_0097 CANCELLED: Data Sheet and Die Revision for AD9171/AD9172/AD9173 |
||
AD9172BBPZ | 量产 | |
AD9172BBPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD917x API - Download Source Code Package 2
Evaluation Software 1
JESD204x Frame Mapping Table Generator
The JESD204x Frame Mapping Table Generator tool consists of two Windows executables that will allow the user to input any valid combination of JESD204x parameters (L, M, F, S, NP) in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of the JESD204x mode in table format. There is an executable that allows the user to input a single JESD204x mode and another, that allows the user to input the parameters for multiple JESD204x modes in a specified .csv format in order to output a .csv file that illustrates the frame mapping of each of the JESD204x modes that were input into separate tables.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
AD917X Remote Evaluation Tool
This tool gives users access to a live evaluation board in an Analog Devices lab, connected to a Keysight PXA spectrum analyzer and an ADS8-V1EBZ. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9171/2/3 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before and after purchase of an evaluation board, as well as to compare performance to a user-designed board.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator
These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9172的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论