AD9135

推荐用于新设计

双通道、11位、高动态范围、2.8 GSPS、TXDAC+®数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持的输入数据速率大于2 GSPS
  • 专有低杂散与失真设计
    SFDR = 82 dBc(直流中频,−9 dBFS)
    灵活的8通道JESD204B接口
  • 多芯片同步
    固定延迟
    数据发生器延迟补偿
  • 可选1x、2x、4x、8x插值滤波器
    低功耗架构

  • 发射使能功能可进一步省电,实现输出状态的瞬时控制
  • 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
  • 数字反sinc滤波器
  • 低功耗: 1.42 W(1.6 GSPS,全部工作条件)
  • 88引脚LFCSP(带裸露焊盘)

AD9135
双通道、11位、高动态范围、2.8 GSPS、TXDAC+®数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 2
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
时钟分配器件 3
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
HMC7043 推荐用于新设计

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

IBIS 模型 1

AD9144/AD9152/AD9154/AD9135/AD9136 AMI Model Download

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

eval board
EVAL-AD9135

AD9135 评估板

产品详情

AD9135-EBZ和AD9135-FMC-EBZ支持双通道、11位、高动态范围数模转换器(DAC) AD9135。AD9135提供2800 MSPS最高采样速率,可以在极宽的带宽内产生多载波。 DAC输出经过优化,可以与ADI公司的ADRF6720和ADRF670x模拟正交调制器(AQM)无缝接口。可选三线式或四线式串行端口接口(SPI)允许对许多内部参数进行编程和回读。 满量程输出电流可以在13.9 mA至27.0 mA典型范围内进行编程。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板
EVAL-AD9135
AD9135 评估板
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论

近期浏览