AD9119

推荐用于新设计

11位、5.7 GSPS、RF数模转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DAC更新速率:高达5.7 GSPS
  • 直接RF频率合成(2.85 GSPS数据速率)
    直流至1.425 GHz(基带模式)
    直流至1.0 GHz(2倍插值模式)
    1.425 GHz至4.2 GHz(混合模式)
  • 可旁路的2倍插值
  • 出色的动态性能
  • 支持DOCSIS 3.0宽带ACLR/谐波性能
    8个QAM载波:ACLR > 65 dBc
  • 业界较领先的单/多载波IF或RF频率合成
  • 4载波W-CDMA ACLR (2457.6 MSPS)
  • fOUT = 900 MHz,ACLR = 71 dBc(旁路模式)
  • fOUT = 2100 MHz,ACLR = 68 dBc(混合模式)
  • fOUT = 2700 MHz,ACLR = 67 dBc(混合模式)
  • 双端口LVDS和DHSTL数据接口
  • 工作速率高达1.425 GSPS
  • 源同步DDR时钟,带奇偶校验位
  • 低功耗:1.0 W(2.85 GSPS);1.3 W(5.7 GSPS)

AD9119
11位、5.7 GSPS、RF数模转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 2
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
整数N分频PLL 2
ADF4350 量产 集成VCO的宽带频率合成器
ADF4351 推荐用于新设计 集成VCO的宽带频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

在工作条件下仿真ADC和DAC的性能。

打开工具

评估套件

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

eval board
EVAL-AD9119

AD9119评估板

产品详情

AD9119评估板连接ADI公司的数字模式发生器(DPG2),以便快速评估AD9119。 DPG2允许用户建立各种类型的数字矢量,并在任意AD9119工作模式下以该器件支持的速度传输至AD9119。 AD9119评估板通过USB以及随附的PC软件进行配置。

ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9119
AD9119评估板

最新评论

近期浏览