AD5259
量产非易失性、I2C兼容型、256位数字电位计
- 产品模型
- 12
产品详情
- 非易失性存储器保持游标设置
- 256位
- 小型LFCSP-10 (3 mm x 3 mm x 0.8 mm)封装
- 紧凑型MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm)封装
- I2C兼容接口
- VLOGIC引脚提高了接口灵活性
- 端到端电阻:5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
- 电阻容差存储在EEPROM内(精度为0.1%)
- 上电EEPROM刷新时间:< 1ms
- 软件写入保护命令
- 地址解码引脚AD0和引脚AD1允许每总线4个封装
- 55°C时典型数据保留期:100年
- 宽工作温度范围:-40°C至+125℃
- 3 V至5 V单电源供电
AD5259针对256位调整应用提供一个非易失性、LFCSP-10 (3 mm × 3 mm)或MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm)紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计1或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率和固态可靠性。
游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制;也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM的内容。电阻容差也存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。
独立的 VLOGIC引脚使接口更加灵活。用户如果需要在一条总线上连接多个器件,则可以利用地址位AD0和地址位AD1在同一总线上连接多达4个器件。
应用
- 液晶面板VCOM调整
- 液晶面板亮度和对比度控制
- 在新设计中取代机械式电位计
- 可编程电源
- RF放大器偏置
- 汽车电子调整
- 增益控制和失调电压调整
- 光纤到户系统
- 电子电平设置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5259BCPZ10-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ100-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ5-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BCPZ50-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5259BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ10-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ100-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ5-R7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5259BRMZ50-R7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 16, 2012 - 11_0258 AD5259 Metal Edit |
||
AD5259BCPZ10-R7 | 量产 | |
AD5259BCPZ100-R7 | 量产 | |
AD5259BCPZ5-R7 | 量产 | |
AD5259BCPZ50-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ10 | 量产 | |
AD5259BRMZ10-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ100 | 量产 | |
AD5259BRMZ100-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ5 | 量产 | |
AD5259BRMZ5-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ50 | 量产 | |
AD5259BRMZ50-R7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5259BRMZ10 | 量产 | |
AD5259BRMZ10-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ100 | 量产 | |
AD5259BRMZ100-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ5 | 量产 | |
AD5259BRMZ5-R7 | 量产 | |
AD5259BRMZ50 | 量产 | |
AD5259BRMZ50-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5141 | 量产 | 单通道、256位、I2C / SPI、非易失性数字电位计 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5259的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论