LT3942
推荐用于新设计36V、2A同步降压-升压转换器和LED驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 4开关单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于 VOUT
- 恒压和恒流调节
- 专有峰值-降压峰值-升压电流模式
- 输入电压范围:3V至36V
- 输出电压范围:0V至36V
- 输出电压调节能力:±1.5%
- 输出电流调节能力:±3%
- 5000:1外部和128:1内部PWM调光
- 开路和短路LED保护,并提供故障报告
- 300kHz至2MHz固定开关频率,具有外部频率同步功能
- 无闪烁扩频,帮助实现低EMI
- 提供28引脚QFN (4mm × 5mm)封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3942是一款单芯片4开关同步降压-升压LED驱动器。该驱动器在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下,最高可将LED灯串电流调节至34V。专有的峰值降压/峰值升压电流模式控制方案支持可调节和可同步的300kHz至2MHz固定频率运行方式,或支持可降低EMI的内部25%三角扩频运行方式。LT3942具有3V至36V输入和0V至36V输出,并支持在操作区域之间的无缝低噪声转换,是汽车、工业和电池供电系统中LED驱动器应用的理想选择。
LT3942使用可选的高侧PMOS开关提供LED电流调节,实现高达128:1的内部和5000:1的外部PWM调光。CTRL引脚提供灵活的20:1模拟调光,在100mV满量程下具有2.5%的LED电流调节精度。强大的故障保护机制可以检测LED开路或短路情况,在此期间LT3942将处于重试、闩锁或保持运行状态。
应用
- 通用LED驱动器
- 汽车和工业照明
- 具有精确限流值的稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3942EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942JUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942JUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942JUFDM#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3942JUFDM#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm, Plastic Side Wettable) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3942EUFD#PBF | 量产 | |
LT3942EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3942HUFD#PBF | 量产 | |
LT3942HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3942JUFD#PBF | 量产 | |
LT3942JUFD#TRPBF | 量产 | |
9月 22, 2021 - 21_0195 LT3942 Datasheet Limit Changes |
||
LT3942EUFD#PBF | 量产 | |
LT3942EUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3942HUFD#PBF | 量产 | |
LT3942HUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3942JUFD#PBF | 量产 | |
LT3942JUFD#TRPBF | 量产 | |
LT3942JUFDM#WPBF | 量产 | |
LT3942JUFDM#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3942 Demo Circuit- 93% Efficient 13W Buck-Boost LED Driver (8-36V to 13V LED @ 1A)
- LT3942 - 5A LED Flash. 2MHz Buck-Boost Cap Charger w/ 1A Input Current Limit + Low-Side Current Sink. 30Hz PWM Frequency - 1ms PWM Pulse Width.
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3942
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT3942
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3942的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论