HMC876

过期

集成RSECL输出级的20 Gbps时钟比较器

Viewing:

产品详情

  • 传播延迟时钟至输出: 120 ps
  • 过驱和压摆率消散: 10 ps
  • 最小脉冲宽度: 60 ps
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分时钟控制
  • 输入带宽: 10 GHz
  • 功耗: 150 mW
  • 提供RSCML和RSPECL版本
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

HMC876

集成RSECL输出级的20 Gbps时钟比较器

hmc876lc3c_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC876LC3C
HMC876LC3C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览