eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC7044

推荐新设计使用

带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超低rms抖动: 典型值:44 fs(12 kHz至20 MHz,2457.6 MHz)
  • 噪底: −156 dBc/Hz (2457.6 MHz)
  • 低相位噪声: −141.7 dBc/Hz(800 kHz时,983.04 MHz输出)
  • PLL2最多提供14路LVDS、LVPECL或CML型器件时钟(DCLK)
    • CLKOUTx/CLKOUTx和SCLKOUTx/SCLKOUTx最高频率达3200 MHz
  • JESD204B兼容系统参考(SYSREF)脉冲
  • 25 ps模拟延迟和½ VCO周期数字延迟,14个时钟输出通道各自都能对延迟进行编程
  • 相位噪声与功耗的关系可通过SPI编程
  • SYSREF有效中断可简化JESD204B同步
  • 窄带、双核VCO
  • 最多2个缓冲压控振荡器(VCXO)输出
  • LVDS、LVPECL、CMOS和CML模式下最多4个输入时钟
  • 频率保持模式可保持输出频率
  • 信号丢失(LOS)检测和无中断参考切换
  • 4个GPIO报警/状态指示器,可确定系统健康程度
  • 支持最高6000 MHz的外部VCO输入
  • 片内稳压器提供出色的PSRR
  • 68引脚、10 mm × 10 mm LFCSP封装
HMC7044
带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
HMC7044 Functional Block Diagram HMC7044 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟分配器件 2
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
HMC7043 推荐新设计使用

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
AD-SYNCHRONA14-EBZ

多通道系统时钟器件

特性和优点

处理系统

  • 树莓派4,ARM Cortex-A72,2GB SDRAM

用户界面

  • 千兆以太网
  • 2 × USB 3.0端口
  • 2 × USB 2.0端口
  • SPI接口
  • GPIO
  • 2个双色LED
  • 引脚接头

时钟处理器件

  • HMC7044(高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器)
  • AD9545(1 PPS同步器和自适应时钟转换器)

时钟输出

  • 4 x TWINAX LVPECL交流和直流耦合,100Ω差值
  • 2 x SMA LVPECL交流耦合*
  • 4 x SMA CMOS*
  • 4 x SMA LVDS交流耦合*

*可配置差分输出,50Ω差值

时钟输入

  • 3个差分100Ω SMA时钟输入
  • PPS输入
  • SYNC输入
  • 10MHz输入

内部基准电压源

  • 100Mhz和122.88Mhz超低相位噪声VCXO (-165dBc/Hz)
  • 40Mhz和38.4Mhz TCXO (±1ppm) 50MHz OCXO(+/- 10ppb)
  • 内部基准电压源可通过软件配置

电源

  • DC 12V、3A插孔

产品详情

需要高度精准的频率和相位控制时钟源。该器件基于ADI AD9545和HMC7044而设计,大大简化了复杂系统中的时钟分配和多通道同步。该器件设计供训练有素的专业人员在实验室环境中使用,并不作为最终产品进行商用。它可以作为完整的基准电压源设计,且可以根据需要自定义,用在任何最终客户应用中。用户可以免费获取完整的设计详细信息。

AD-SYNCHRONA14-EBZ采用1U机械式外壳。配备常用的工业连接器SMA和TwinAX接口,大多数实验室都配有所需电缆。

利用其内置OCXO,它可以采用独立模式工作,或者使用外部电源供电,例如3个独立的高速差分时钟输入、一个10MHz基准电压源和1PPS。除了这种灵活性之外,它还能够选择100MHz或122.88MHz内部VCXO选项,由此而提供了无尽的相关频率选择,以及多种应用所需的精度。

应用

  • 高精度参考时钟分配
  • 由单个电源提供时钟的系统
  • 时钟由100MHz或122.88MHz供电
  • 相控阵系统、雷达、电子战、卫星通信、SDR
  • 基准测试设备
  • 遥控操作

eval board
EVAL-AD9208

单通道AD9208和双通道AD9208评估板

特性和优点

有两个评估选择:AD9208-3000EBZ 和 AD9208-DUAL-EBZ。

  • AD9208-3000 特性
    • 适用于 AD9208-3000 的功能完备的评估板。 
    • 宽带 Balun 驱动输入。 
    • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。 
    • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行套件控制和分析。 
  • AD9208-DUAL 特性
    • 该演示板展示了使用 HMC7044 的两个 AD9208 ADC 的多芯片同步。
    • ADC 和 FPGA 具有自包含时钟。
    • 12V 单外部电源
    • 可与 VCU118 或具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的类似的 FPGA 开发板连接。
    • 使用 ADI 公司的 JESD204B IP 软件框架
    • 使用 Silent Switcher 技术的低 SWaP、高效功率传输。
    • 关于全面的软件支持,请参阅ADI 公司维基页面.

产品详情

AD9208-3000EBZ 支持 AD9208-3000 — 14 位、3GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行套件控制和后续的数据分析。

AD9208-DUAL-EBZ 是一款演示板,旨在使用 JESD204B subclass1 协议,显示多芯片同步。AD9208-3000 是一款 14 位、3GSPS 双路模数转换器 (ADC)。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。HMC7044 是一款高性能、双环路、整数 N 抖动衰减器,能够为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器进行基准电压源选择,并产生超低相位噪声频率。LTM8074 是一款输入电压为 40VIN,连续电流为 1.2A,峰值电流为 1.75A 的降压型 µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI,同时可在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它旨在使用 JESD204B subclass1 协议,轻松演示多芯片同步。该开发板旨在与具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的 FPGA 开发板直接连接。

eval board
EVAL-HMC7044

HMC7044评估套件

特性和优点

  • 采用USB连接和片上LDO稳压器,电源连接简便
  • LDO可旁路以便测量电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    2个参考输入
    6个时钟输出
    1 VCXO输出
  • 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
  • 片内PLL环路滤波器
  • 通过输入/输出接头(4个GPIO)轻松访问数字输入/输出和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • USB计算机接口

产品详情

HMC7044可满足多载波GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和射频无线上网卡时钟树的设计。 基站设计人员借助窄带配置第一PLL环路来限制外部VCXO,同时配合HMC7044的高性能双环内核使主系统参考时钟(如CPRI源)的输入抖动性能衰减,从而利用宽带第二PLL产生低相位噪声和高频时钟,以驱动数据转换器采样时钟输入。


EK1HMC7044LP10B评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估HMC7044的全部特性。 该评估板上装有122.88 MHz VCXO以提供完整的解决方案。 评估板上的所有输入和输出均配置为差分形式。


该产品数据手册提供HMC7044的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
AD-SYNCHRONA14-EBZ
多通道系统时钟器件
AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board - Front View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board Evaluation Board - Back View AD-SYNCHRONA14-EBZ Evaluation Board
EVAL-AD9208
单通道AD9208和双通道AD9208评估板
AD9208-3000 Evaluation Board AD9208-3000 Evaluation Board - Top View AD9208-3000 Evaluation Board - Bottom View AD9208-DUAL Evaluation Board AD9208-DUAL Evaluation Board - Top View AD9208-DUAL Evaluation Board - Bottom View
EVAL-HMC7044
HMC7044评估套件
EK1HMC7044LP10B

最新评论

近期浏览