HMC7043

推荐新设计使用

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持JEDEC JESD204B
  • 低加性抖动: <15 fs rms(2457.6 MHz,12 kHz至20 MHz)
  • 极低噪底: -155.2 dBc/Hz (983.04 MHz)
  • 最多提供14路LVDS、LVPECL或CML型器件时钟(DCLK)
    • CLKOUTx/CLKOUTx and SCLKOUTx/SCLKOUTx 最高频率达 3200 MHz
    • JESD204B兼容系统参考(SYSREF)脉冲
    • 25 ps模拟延迟和½时钟输入周期数字延迟,14个时钟输出通道各自都能对延迟进行编程
  • 可调噪底与功耗的关系可通过SPI编程
  • SYSREF有效中断可简化JESD204B同步
  • 支持确定性同步多个HMC7043器件
  • RFSYNC引脚或SPI控制的SYNC触发用于输出同步JESD204B
  • GPIO报警/状态指示用于确定系统状况
  • 时钟输入支持高达6 GHz的频率
  • 片内稳压器提供出色的PSRR
  • 48引脚、7 mm × 7 mm LFCSP封装
HMC7043

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

HMC7043 Functional Block Diagram HMC7043 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

eval board
EVAL-HMC7043

HMC7043评估套件

特性和优点

  • 采用USB连接和片上低压差(LDO)稳压器,电源连接简便
  • LDO可旁路以便测量电源
  • 交流耦合差分SMA连接器
  • SMA连接器用于
    1个时钟输入
    1个RF同步输入
    6个时钟输出
  • 基于Microsoft® Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面(GUI)
  • 通过输入/输出接头(GPIO)轻松访问数字输入/输出和诊断信号
  • 诊断信号通过状态LED显示
  • USB计算机接口

产品详情

HMC7043是一款高性能时钟缓冲器,用于分配超低相位噪声参考,支持配有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器。 HMC7043旨在满足多载波GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计。


EK1HMC7043LP7F评估套件是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估HMC7043的全部特性。 EV2HMC7043LP7F评估板上的所有输入和输出均配置为差分形式。


该产品数据手册提供HMC7043的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南UG-826与数据手册。


QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View
EVAL-HMC7043
HMC7043评估套件
EK1HMC7043LP7F_ALL PARTS-web EK1HMC7043LP7F_ANGLE-web EK1HMC7043LP7F_BOTTOM-web EK1HMC7043LP7F_TOP-web EK1HMC7043LP7F_CORD ANGLE-web EK1HMC7043LP7F_CORD TOP-web EK1HMC7043LP7F_part_ANGLE-web EK1HMC7043LP7F_part_BOTTOM-web EK1HMC7043LP7F_part_TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc7043的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览