在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD9545
推荐新设计使用IEEE1588 第 2 版以及 1 pps 同步器和自适应时钟转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双 DPLL 可同步 1 Hz 到 500 MHz 物理层时钟,可在提供频率转换的同时去除噪声基准电压源的信号抖动
- 符合 ITU-T G.8262 和 Telcordia GR-253 标准
- 支持 Telcordia GR-1244、ITU-T G.812、G.813、G.823、G.824、G.825 和 G.8273.2
- 针对低至 50 ppb 的频率偏移可进行持续频率监控和基准电压源验证
- 两个 DPLL 都配有带有 24 位可编程模块的 24 位小数分频器
- 可编程数字环路滤波器带宽:10-4 至 1850 Hz
- 两个独立的可编程辅助 NCO(1 Hz 至 65,535 Hz,分辨率 < 1.4 × 10−12 Hz),适合 PTP 应用中的 IEEE-1588 第 2 版伺服反馈
- 自动和手动保持和基准电压源切换,实现零延迟、无中断或相位增建
- 基于可编程优先级的基准电压源切换,支持手动、自动可逆和自动不可逆模式
- 5 对时钟输出引脚,每对都可用作差分 LVDS/HCSL/CML 或者两个单端输出(1 Hz 至 500 MHz)
- 2 个差分或 4 个单端输入基准电压源
- 交叉点多路复用器将基准输入与 PLL 互连
- 支持嵌入(模块化)输入/输出时钟信号
- 快速 DPLL 时钟模式
- 支持 25 MHz 至 52 MHz 晶体谐振器、TCXO 或 OCXO 作为系统时钟,提供系统时钟频率稳定性补偿
- 自动初始化的外部 EEPROM 支持
- 1.8 V 单电源供电,带有内部调节功能
- 内置温度监控器/警报和温度补偿,可增强零延迟性能
AD9545 支持针对在服务提供商包交换网络上提供频率、相位和当日时间的现有和新兴 ITU 标准。
将 AD9545 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (PLL) 可减少与外部基准电压源相关的定时抖动。数字控制的环和保持电路即使在所有基准输入失败时仍可持续产生低抖动输出信号。
AD9545 提供 48 引脚 LFCSP (7 mm × 7 mm) 封装,可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。
应用
- GPS、PTP (IEEE-1588) 以及 SyncE 去除信号抖动和同步
- 光传送网络 (OTN)、SDH、运营商级以太网以及宏和小蜂窝基站。
- 带有去除信号抖动功能的 OTN 映射/解映射
- 小基站时钟,包括基带和无线电
- Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
- JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
- 线缆基础设施
- 运营商级以太网
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9545BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9545BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 8, 2022 - 22_0065 Data Sheet Revision for AD9543/AD9545/AD9546 |
||
AD9545BCPZ | 量产 | |
AD9545BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 21, 2020 - 20_0271 AD9545 specifications change as relates to the system clock input and usage of the 2x frequency multiplier. |
||
AD9545BCPZ | 量产 | |
AD9545BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 6, 2018 - 18_0109 AD9545 Data Sheet Specification Changes |
||
AD9545BCPZ | 量产 | |
AD9545BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论