AD9174
推荐新设计使用双路、16 位、12.6 GSPS RF DAC 和直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 支持多频段无线应用
- 每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道
- 每个输入通道的最大复用输入数据速率
达 3.08 GSPS - 每个输入通道具有 1 个独立的 NCO
- 专用的低杂散和失真设计
- 双信号音 IMD3 = 1.84 GHz 时为 −83 dBc,−7 dBFS/音调 RF 输出
- 1.84 GHz 时 SFDR <−80 dBc,−7 dBFS RF 输出
- 灵活的 8 线、15.4 Gbps JESD204B 接口
- 支持单频段和多频段使用案例
- 支持 12 位高密度模式,用于增加的数据吞吐量
- 多芯片同步
- 支持 JESD204B 子类 1
- 可选择内插滤波器,适用于全套输入数据速率
- 1×、2×、3×、4×、6× 和 8× 可配置数据通道插值
- 1×、2×、4×、6×、8× 和 12× 可配置最终插值
- 最终的 48 位 NCO,以 DAC 速率运行,可支持高达 6 GHz 的频率合成
- 发射使能功能可实现额外省电和下游电路保护
- 高性能、低噪声 PLL 时钟倍频器
- 支持 12.6 GSPS DAC 更新率
- 具有可选分频比的观察 ADC 时钟驱动器
- 低功耗
- 2.54 W,12 GSPS 时为 2 DAC,10 mm × 10 mm 上的 DAC PLL,具有金属增强隔热盖的 144 球 BGA_ED 封装,间距为 0.80 mm
AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟倍频器和数字信号处理功能,适合单频段和多频段直接至射频(RF)无线应用。
AD9174的每个RF DAC数据路径具有三个复数数据输入通道。每个输入通道完全可旁路。每个数据输入通道(或通道选择器)包括可配置增益级、插值滤波器和通道数控振荡器(NCO),方便灵活的多频段频率规划。AD9174支持高达3.08 GSPS复数(同相/正交(I/Q))或高达6.16 GSPS非复数(实数)的输入数据速率,能够将多个复数输入数据流分配至指定通道进行单独处理。每组三个通道选择器增加到各自的主数据路径中,以便在需要时进行额外处理。每个主数据路径包括一个插值滤波器和一个位于RF DAC内核之前的48位主NCO。通过使用调制器开关,主数据路径输出可单独连接到DAC0以便用作单一DAC,或连接到DAC0和DAC1以便用作双通道、中频DAC (IF DAC)。
AD9174还支持超宽数据速率模式,以便旁路通道选择器和主数据路径,从而作为单通道16位DAC提供高达6.16 GSPS的数据速率,或作为双通道16位DAC提供高达3.08 GSPS的数据速率,或作为双通道12位置DAC提供高达4.1 GSPS的数据速率。
此外,AD9174中的主要NCO模块包含一组31个32位NCO,每个都有独立的相位累加器。此组与用于NCO编程的80 MHz串行外设接口(SPI)相结合,可实现相位相干快速跳频(FFH),适合在工作期间连续调整NCO频率的应用。
AD9174采用144引脚BGA_ED封装。
应用
- 无线通信基础设施
- 多频段基站无线电
- 微波/E频段回程系统
- 仪器仪表、自动测试设备(ATE)
- 雷达和干扰发射器
产品聚焦
- 低功耗、多通道、双路DAC设计可降低更高带宽和多通道应用中的功耗,同时保持性能。
- 支持每个RF DAC集成三个可旁路复数数据通道的单频段和多频段无线应用,或使用内置调制器开关时将两个主数据路径用作两个宽带复数数据通道的配置。
- 高达3.08 GSPS的复数数据速率(每个I或Q)且具有16位分辨率,以及高达4.1 GSPS的复数数据速率且具有12位分辨率。AD9174也可以配置为双通道DAC,每个DAC以之前所述的数据速率在独立的JESD204B链路中工作。
- 超宽带宽单通道DAC模式,支持高达6.16 GSPS的数据速率且具有16位分辨率。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 2
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9174BBPZ | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) | ||
AD9174BBPZRL | 144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator
These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具S-参数 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9174的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论