AD9164

推荐新设计使用

16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)
  • 6 GSPS直接RF频率合成(最小值)
    • 直流至2.5 GHz(基带模式)
    • 直流至6 GHz(2倍不归零(NRZ)模式)
    • 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
  • 旁通插值
    • 2×、3×、4×、6×、8×、12×、16×、24×
  • 出色的动态性能
  • 快速跳频
AD9164
16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
集成VCO的锁相环 1
ADF4377 推荐新设计使用 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
时钟产生器件 2
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
时钟分配器件 1
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Using MATLAB with ADS7 and AD916x Eval Boards

The AD916x evaluation boards can be used and controlled by a MATLAB simulation. This enables users to verify simulation results by running on actual hardware.

打开工具

Virtual Eval - BETA

在工作条件下仿真ADC和DAC的性能。

打开工具

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

IBIS 模型 2


评估套件

eval board
EVAL-AD916X

AD9161/AD9162/AD9163/AD9164 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 的全功能评估板
  • ACE 控制软件
  • 直接时钟与板载时钟
  • 显示 DAC 的 RF 模式,包括混合模式和 2× NRZ
  • 仅 NCO 模式
  • JESD204B 接口模式

产品详情

此用户指南适用于 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 评估板。该评估板连接到 ADS7-V2EBZ 模式生成器,以快速评估 AD9161、AD9162、AD9163 和 AD9164 高速 RF 数模转换器 (RF DAC)。ADS7-V2EBZ 自动设置数据格式并将其发送到评估板,简化了套件的评估。该评估板使用 FPGA 夹层卡 (FMC) 电源。

该评估板包括一个时钟缓冲器 AD9508,可为 ADS7-V2EBZ 提供基准时钟和 SYSREF± 引脚,并为 DAC 提供 SYSREF± 引脚。

该评估板可由外部时钟或板载时钟 (ADF4355) 驱动。板上有一个单刀双掷 (SPDT) 开关,用于选择时钟源。

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

EVAL-AD916X
AD9161/AD9162/AD9163/AD9164 评估板
ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板
ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件

最新评论

近期浏览