78M6631
3相功率测量和监测SoC
电能测量和功率品质监测专用器件,用于3相点负载
Viewing:
产品详情
- 在2000:1较宽的电流范围和整个温度范围内,精度优于0.5%
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准规格
- 内置温漂< 40ppm/°C的电压基准
- 6路模拟输入支持3相电压和电流测量输入
- 可通过引脚或控制位选择“Δ”或“Y”型配置
- 22位Σ-Δ ADC,带有独立的32位计算引擎(CE)
- 8位MPU (80515),每个时钟周期执行一条指令,4KB MPU XRAM
- 128KB安全闪存
- 32kHz时基,带硬件看门狗定时器
- 可选择UART、I²C以及高速SPI接口
- 17个通用I/O,具有5V耐压
- 采用符合RoHS标准(6/6)的56引脚TQFN无铅(Pb)封装
- 应用固件包括(每相):
- 计算真正的RMS电流和电压
- 计算有功功率、无功功率、视在功率、基波功率以及谐波功率
- 计算基波和谐波电流、电压
- 计算交流电频率和功率因数
- 相位补偿(60Hz时,±18°)
- 内置校准程序
- 可编程报警门限
- 指令传输(UART)
- 高速SPI通信
Teridian™ 78M6631是一款高度集成的3相功率测量和监测片上系统(SoC),器件具有10MHz兼容8051 MPU内核,采用单转换器技术(Single Converter Technology®),这种架构包含22位Σ-Δ转换器和32位计算引擎(CE)。78M6631设计用于需要进行3相功率测量和供电质量监测的多种应用场合,支持“Δ”和“Y”型配置。
在测量接口,器件提供6路模拟输入(包括3路差分电流和3路电压),用于连接电流和电压传感器。在2000:1的动态范围内,器件提供优于0.5%的测量精度。
集成MPU内核和128KB闪存为系统配置、后续处理、数据格式化提供灵活设置,并可通过UART或SPI接口,或通过用于LED或继电器控制的DIO引脚连接到主机处理器。Maxim提供完备固件,在生产测试期间可以加载到IC内。
应用
- 楼宇自动化
- 数据中心、电信设备、存储设备电源和电源分配单元
- 电机诊断
- 太阳能逆变器
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 78m6631的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论