78M6618
八通道功率和电能测量IC
业内首款交流电监测IC,用于PDU
Viewing:
产品详情
- 2000:1电流范围和整个工作温度范围内保持优于0.5% Wh的精度
- 单片IC可分别测量八个电源出口
- 提供完整的电能测量和通信协议
- 测量每个电源出口的功率因数
- 智能开关控制每个电源出口
- 提供完整的电能测量主机和固件接口
78M6618是高度集成的单相、八路电源出口、PDU功率测量和监控SoC,器件包括32位计算引擎(CE)、MPU内核、RTC和闪存。Teridian通过一次变换技术(Single Converter Technology®)以及22位、Σ-Δ ADC;10路模拟输入;数字温度补偿和精确的电压基准,利用极少的外部元件即可实现宽范围单相PDU计量。
Teridian的顶级表计IC能够提供先进的测量技术,器件集成了128KB程序闪存、4KB共享RAM、内置定时器或外部事件唤醒的三种低功耗模式、两个UART、I²C/MICROWIRE™ EEPROM I/F、SPI™ I/F以及在系统编程闪存。
完整的ICE阵列和开发工具、程序库以及参考设计有助于加快功率和电能测量设备的开发及认证进程,满足全球绝大多数电表测量标准的苛刻要求。
应用
- 商场电源分配单元
- 消费类电源分配单元
- 安装板
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
设计笔记 1
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 78m6618的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论