71M6542F

电表IC

业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在工业级温度范围内,2000:1电流量程范围下,具有优于0.5% Wh的精度
  • 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
  • 2路电流传感器输入支持可选择的差分输入模式
  • 一路电流输入,可选择增益1或8
  • 可编程脉宽的高速Wh/VARh脉冲输出
  • 32KB闪存,3KB RAM (71M6541D)
  • 64KB闪存,5KB RAM (71M6541F/71M6542F)
71M6542F
电表IC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

71M6541F-DB

71M6541F演示板

特性和优点

演示套件包括
  • D6541 REV 3.0演示板,包含:一个71M6601或71M6201远端传感器接口、一个带有预装程序的71M6541F IC
  • 5V DC/1000mA通用墙上适配器,带有2.5mm插头(兼容于Switchcraft 712A)
  • 串口至USB转换器
  • USB电缆
  • ANSI板带有50µΩ分流电阻器(可选,ANSI板),或安装两个120µΩ分流电阻器

产品详情

Maxim Integrated 71M6541-DB REV 3.0演示板与远端传感器接口一起用于评估71M6541器件在单相电表中的应用。该演示板安装了71M6541集成电路、71M6601远端接口IC、以及串行EEPROM、仿真端口和板上电源等外围电路,串口至USB转换器允许通过USB端口与PC通信。该演示板用于评估71M6541电表芯片的测量精度及整体系统。
该演示板在71M6541F IC闪存存储器中预先安装了演示程序(演示代码)。该嵌入式应用程序能够演示所有底层功能,直接控制外围电路、闪存编程以及CPU (时钟、定时、节能等)工作模式。
演示板上的71M6541F IC已经预先编程并在出厂时对板上50µΩ或120µΩ分流器进行了预校准。用户对硬件进行简单更改后,演示板还可配合CT工作。该配置需要不同版本的演示程序。

71M6541F-DB
71M6541F演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 71M6542F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览