71M6541G
电表IC
业内集成度最高的SoC产品线,提供最高精度指标
Viewing:
产品详情
- 在工业级温度范围内,2000:1电流量程范围下,具有优于0.5% Wh的精度
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
- 2路电流传感器输入支持可选择的差分输入模式
- 一路电流输入,可选择增益1或8
- 可编程脉宽的高速Wh/VARh脉冲输出
- 32KB闪存,3KB RAM (71M6541D)
- 64KB闪存,5KB RAM (71M6541F/71M6542F)
71M6541D/71M6541F和71M6542F是Teridian的第四代单相表SoC,内置5MHz 8051兼容MPU内核、低功耗RTC、闪存及LCD驱动。我们的单转换器技术(Single Converter Technology®)具有22位Σ-Δ ADC、三路或四路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准以及32位计算引擎(CE),从而使器件只需少数外部元件即可支持各种电表应用。
71M6541D/71M6541F和71M6542F支持Teridian 71M6x0x系列隔离传感器的接口选项,有效降低BOM成本、提高抗电磁干扰能力,进而增强系统可靠性。
完整的ICE和开发工具数据、可编程库以及参考设计有助于加速计量产品的开发和认证,以满足ANSI、IEC等任何全球范围的电表计量标准。
应用
- null
- null
参考资料
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71M6541G的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论