专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD5260
量产+15 V或±5 V、单通道、SPI兼容、256位数字电位计
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- AD5262:双通道(可独立编程)
- 电位计的替代产品(20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ)
- 5 V至15 V单电源或±5.5 V双电源供电
- 256位
- AD5260:单通道
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 四线式SPI兼容型串行数据输入
- 上电中量程预设
AD5260/AD5262分别是单/双通道、256位、SPI接口数字控制可变电阻(VR)器件,采用+5 V至+15 V单电源或±5 V双电源供电,可将端电压的调整范围扩展到这些电源电压。(大多数工业数字电位计的工作范围仅限于5 V。)两款器件可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能,同时提供固态可靠性和紧凑型电子封装。上述器件提供1.1 mm、薄型TSSOP、14/16引脚两种表面贴装封装。p>
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5260BRUZ20 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5260BRUZ20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5260BRUZ200 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5260BRUZ200-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5260BRUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5260BRUZ50-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5260BRUZ20 | 量产 | |
AD5260BRUZ20-RL7 | 量产 | |
AD5260BRUZ200 | 量产 | |
AD5260BRUZ200-RL7 | 量产 | |
AD5260BRUZ50 | 量产 | |
AD5260BRUZ50-REEL7 | 量产 | |
7月 30, 2010 - 10_0171 AD5260 and AD5262 datasheet correction |
||
AD5260BRUZ20 | 量产 | |
AD5260BRUZ20-RL7 | 量产 | |
AD5260BRUZ200 | 量产 | |
AD5260BRUZ200-RL7 | 量产 | |
AD5260BRUZ50 | 量产 | |
AD5260BRUZ50-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?