概览

优势和特点

  • MAXM86161传感器性能评估(例如SNR、暗电流、噪声等)
  • 使用板载MAX32664GWEC+生物传感器集中器控制器评估Maxim算法性能,包括功率优化、心率(HR)、SpO2 (血氧饱和度)等
  • 便于理解MAXM86161架构和方案策略
  • 实时监测和数据记录能力
  • 板载加速度计
  • Bluetooth™ LE,用于无线数据收集

产品详情

MAXM86161EVSYS#评估系统(EV系统)允许快速评估MAXM86161集成光模块,适用于各种人体部位特别是入耳式和移动应用。MAXM86161器件使用标准I2C兼容接口通信,连接到Maxim的板载MAX32664生物传感器集中器控制器(用于Maxim的算法评估),或用于原始数据收集的直通模式。MAXM86161器件包括3路光学读数通道,可独立控制(绿、红和IR)。评估系统支持灵活配置,允许测试传感器的各种特性。此外,评估板有助于用户快速学习如何配置和使用MAXM86161器件。

评估系统主要包括3块电路板组件(MAXSensorBLE_EVKIT、MAXM86161OSBFLEX和Cypress CY5677 Dongle)、一根USB-C至USB-A连接器电缆和一个锂聚合物电池。此外,提供两块编程电路板(MAXM86161_MAX32630_PRGMR_ASSY和MAXREFDES100HDK)和一根USB-B Micro至USB-A电缆,用于必要时进行固件更新。

评估系统可使用USB-C电源或LiPo电池供电,并随附采用14引脚OLGA封装的MAXM86161EFD+器件。

MAXM86161OSBFLEX刚挠结合电路板已安装Maxim Integrated MAX32664生物传感器集中器控制器。该传感器集中器可用于部署Maxim的HR/SpO2算法进行评估。提供MAXM86161 GUI PC应用程序代码,用于评估MAXM86161EVSYS#和MAX32664传感器集中器,可通过MAXM86161EVSYS#评估系统产品页的设计资源标签页下载。