概览
优势和特点
- 完备的硬件系统,设置简单、无需工具或特殊设备
- 易于使用的图形用户界面(GUI)评估软件(兼容Windows 7/10)
- 完全访问所有硬件寄存器
产品详情
MAX98395评估系统(EV系统)用于评估MAX98395,该器件为单声道、D类音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)以及时钟和数据监测。评估系统包括IC开发板(DEV电路板)、Maxim的音频接口III (AUDINT3)电路板、USB电缆,以及IC评估软件。
建议AUDINT3电路板配合DEV电路板一起使用,作为评估系统。IC支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口,以及用于控制的I2C。
除了评估DEV电路板所需的1.8V AVDD电源和1.2V DVDD及DVDDIO电源外,AUDINT3电路板还提供USB至PCM和USB至I2C接口。IC DEV电路板要求两路额外电源输入,3V至5.5V (VBAT)和3V至14V (PVDD)。图1所示为DEV电路板和AUDINT3电路板细节。
MAX98395评估软件能够完全访问所有硬件寄存器。
应用
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- 智能IoT
- 智能扬声器
- 条形音箱
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX98395EVSYS: Evaluation Kit for the MAX98395 Data Sheet (Rev. 0)2021/7/16PDF1M