概览
优势和特点
- 高效单节电池开关充电器
- 充电电流高达5.5A (MAX77976)
- 降压效率91.2% @ 4A、12V输入
- +28V最大输入额定电压
- 3.8V至19V输入工作电压范围
- 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
- 充电状态指示,用于驱动LED输出
- 提供按钮输入,控制退出运输模式
- 外部放电FET使能输出
- 挂起模式(SUSPND)专用输入
- USB Type-C独立控制器支持自定义固件
- 兼容USB Type-C版本1.3和PD 3.0
- 支持吸电流/源出/DRP端口
- 支持PPS吸电流
- 支持快速角色交换的初始化吸电流
- 集成VCONN开关,具有OCP
- 支持Try.Sink
- 支持BC1.2传统充电器检测
产品详情
MAX77975/MAX77976评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77975/MAX77976单节锂离子电池充电器。
MAX77975/MAX77976适用于单节Li+电池应用,可工作在3.8V至19V输入电压范围,最大充电电流为3.5/5.5A。MAX77975/MAX77976提供反向升压模式,集成低损耗功率开关,提供完整的高效率、小尺寸方案。评估套件演示MAX77975/MAX77976充电器的性能,方便评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的USB Type-C® PD完整方案。这种组合允许通过USB Type-C端口对电池进行快充,以及在电池OTG模式下对USB Type-C端口进行反向供电。
随包装提供一根Micro-B USB电缆,作为Windows PC上USB端口至MAX77975/MAX77976上I2C端口的转换。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供友好的用户界面,用于熟悉MAX77975/MAX77976功能。
应用
- 游戏设备
- mPOS
- 平板PC
- VR应用
文档
-
MAX77976EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/22ZIP1 M