概览

优势和特点

  • 高效单节电池开关充电器
    • 充电电流高达5.5A (MAX77976)
    • 降压效率91.2% @ 4A、12V输入
  • +28V最大输入额定电压
  • 3.8V至19V输入工作电压范围
  • 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
  • 充电状态指示,用于驱动LED输出
  • 提供按钮输入,控制退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式(SUSPND)专用输入
  • USB Type-C独立控制器支持自定义固件
  • 兼容USB Type-C版本1.3和PD 3.0
  • 支持吸电流/源出/DRP端口
  • 支持PPS吸电流
  • 支持快速角色交换的初始化吸电流
  • 集成VCONN开关,具有OCP
  • 支持Try.Sink
  • 支持BC1.2传统充电器检测

产品详情

MAX77975/MAX77976评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77975/MAX77976单节锂离子电池充电器。

MAX77975/MAX77976适用于单节锂离子电池应用,可在3.8V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。MAX77975/MAX77976提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示MAX77975/MAX77976充电器的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。

包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与MAX77975/MAX77976的从机I2 C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用MAX77975/MAX77976的功能。

应用

  • 游戏设备
  • 移动POS机
  • 平板电脑
  • 虚拟现实应用