概览
优势和特点
- 经过验证的PCB参考设计和布局优势
- 装配完成且经过测试
- 用于高精度测量的检测点
- 为EN、POKB/INTB、VIO和I2C串行接口SCL、SDA提供可访问测试点引脚
- MAXUSB_INTERFACE#支持与Windows PC轻松通信
- 通过GUI软件驱动I2C串行接口以实现可选软件控制
- 可通过外部反馈电阻调节启动输出电压
- 可通过I2C串行接口动态调节输出电压
- 可使用RSEL(R9)调节I2C从机地址、开关限流和反馈配置
产品详情
MAX77857评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77857,这是一款高效率、高性能降压-升压调节器,开关电流为7A。该IC支持2.5V至16V输入,使用内部反馈电阻时的动态可调输出范围在4.5V至15V之间,使用外部反馈电阻时的动态可调输出范围在3V至15V之间。该评估套件出厂时配置为内部反馈,默认启动输出电压为5V。其他启动电压可以通过外部反馈电阻来实现。输出电压可通过I2C串行接口进行动态调节。
I/O引脚可用于支持I2C串行接口、使能功能和中断/电源正常指示器。I2C从机地址、开关限流和反馈配置可通过改变RSEL电阻值(R9)进行调节。MAXUSB_INTERFACE#支持基于Windows®的软件,通过其简单易用的图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的详细接口,可轻松使用IC的所有功能。该评估套件与任何版本的MAX77857 WLP IC兼容(评估套件上默认安装的是MAX77857BEWB+T)。
应用
- USB供电(USB-PD) OTG
- Qualcomm® Quick ChargeTM
- USB VBUS电源和DRP(双重角色电源)端口
- 数码单反相机,数码单反相机镜头
- 显示屏电源
- 多达3节电池的锂离子电池应用
- 笔记本电脑、平板电脑
文档
-
MAX77857WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX77857 Data Sheet (Rev. 1)2022/3/25PDF1 M
-
MAX77857WEVKIT ODB Files - Design Files2023/6/30ZIP1 M