概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 可配置的输入或推挽输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 板上按钮开关
  • 板上LED用于演示GPIO的推挽输出

产品详情

MAX7312评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7312 I²C兼容的16位I/O端口扩展器,每个端口可配置为输入或推挽输出。评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7312的功能。MAX7312评估板印刷电路板上(PCB)已安装了MAX7312ATG+。

应用

  • 仪表与试验测量网络
  • 医疗装置
  • RAID系统
  • 服务器/刀片服务器

相关产品

工具及仿真模型