概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 3个RGB LED和1个白光LED
  • SPI接口插头
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX6966评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用来评估MAX6966恒流LED驱动器和端口扩展I/O的功能。评估板含有3个RGB LED和1个白光LED,MAX6966可同时对其进行控制。评估板还提供PC软件,允许用户在图形用户界面(GUI)下评估MAX6966的功能。

MAX6966评估系统(EV system)包括MAX6966评估板和Maxim命令模块(CMAXQUSB)。

CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,支持向MAX6966评估板发送SPI™命令。

应用

  • 蜂窝电话
  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • 便携式设备
  • RGB LED驱动器

相关产品

工具及仿真模型