概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- Windows® 98/2000/XP兼容的评估软件
- 3个RGB LED和1个白光LED
- SPI接口插头
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX6966评估板(EV kit)是经过安装和测试的PCB,用来评估MAX6966恒流LED驱动器和端口扩展I/O的功能。评估板含有3个RGB LED和1个白光LED,MAX6966可同时对其进行控制。评估板还提供PC软件,允许用户在图形用户界面(GUI)下评估MAX6966的功能。
MAX6966评估系统(EV system)包括MAX6966评估板和Maxim命令模块(CMAXQUSB)。
CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,支持向MAX6966评估板发送SPI™命令。
应用
- 蜂窝电话
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- 便携式设备
- RGB LED驱动器
相关产品
文档
-
MAX6966EVCMAXQU-MAX6966EVKIT_cn: MAX6966评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)2008/11/3PDF581K