概览
优势和特点
- 8字符、红色、5 x 7矩阵、共阴极显示
- SPI兼容的串行接口
- 工作电压范围2.7V至5.5V
- 可重新配置以配合外部微控制器单机工作
- 易用的菜单驱动软件
- Windows 95/98/2000兼容软件
- 完全安装且经过测试
产品详情
MAX6952评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的PCB,用于演示采用SPI™接口的4位5 x 7点阵式LED显示驱动器MAX6952。2片级联的MAX6952可驱动多达8个5 x 7单色矩阵显示器。评估板由用户提供的2.7V和5.5V直流电源供电。SPI兼容的串行接口可连接至IBM兼容PC的并口,简化仿真。为实现单机工作,评估板可被重新配置以连接至用户的微控制器。
Windows® 95/98/2000兼容软件为演示MAX6952芯片的功能提供了友好的用户界面。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮的图形界面。
应用
- 音频/视频设备
- 游戏机
- 工业显示器
- 医疗装置
- 留言板
相关产品
文档
-
3310: MAX6952评估板 Data Sheet1900/1/1PDF1M