概览

优势和特点

  • 上电后,对两个独立的0至16V电源提供安全热插拔
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 板上微控制器产生I²C命令
  • 使用简便的菜单驱动软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)

产品详情

MAX5970评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5970双通道热插拔控制器,该器件为具有两路0至16V供电电压的系统提供保护。板上微控制器通过通用串行总线(USB)端口与PC连接,作为I²C主机。

评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为演示MAX5970的特性提供简便的用户界面。程序采用菜单驱动并提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该评估板出厂时预装了MAX5970ETX+。

应用

  • 刀片式服务器
  • 磁盘驱动/DASD/存储系统
  • 单通道PCI Express®热插拔插槽
  • ASIC、FPGA、微控制器软开关,提供独立的核及I/O电源

相关产品

工具及仿真模型

Software Development