MAX5855

最后购买期限

16位、4.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口

从直流到2.45GHz以上,1000MHz瞬时带宽的直接RF合成

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 简化RF设计,支持新型通信架构
  • 避免I/Q不平衡和LO馈通
  • 支持多频带RF调制
  • 1GHz带宽直接RF合成
    • 4.9152Gsps DAC输出更新率
    • 高性能14位RF DAC核心
    • 数字基带I/Q,带4倍插值
    • 数字正交调制器+NCO,实现完全敏捷
    • Sub-1Hz NCO分辨率
    • 集成时钟倍频PLL+VCO
  • 高度灵活性和可配置
    • 5通道JESD204B输入数据接口
      • 兼容Subclass-0
      • 9.8304Gbps每通道
  • 分频参考时钟输出
  • SPI接口进行器件配置
  • MAX5855
    16位、4.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
    MAX5855, MAX5855EXE, MAX5855EXE+T: Simplified Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    集成VCO的锁相环 1
    MAX2871 量产 23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO
    快速精密数模转换器 4
    MAX5868 不推荐用于新设计 16位、5Gsps内插和调制RF DAC
    MAX5869 不推荐用于新设计 16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
    MAX5857 最后购买期限 16位、5.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
    MAX5850 过期 14位、3.072Gsps RF DAC
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX5855EVKIT

    MAX5855评估板

    特性和优点

    • 评估MAX5855 RF DAC性能、能力和特性
    • 3.3V单电源
    • 直接连接Xilinx VC707数据源板
    • Windows 7/10兼容软件
    • 通过板载SPI接口控制MAX5855
    • 通过板载SMBus™接口控制MAX6654温度传感器
    • 集成GUI控制VC707操作
    • 经过验证的10层PCB设计
    • 完全装配并经过测试

    产品详情

    MAX5855评估板(EV kit)包括一片MAX5855宽带插值和调制RF数/模转换器(DAC),器件可直接合成1GHz瞬时带宽信号,覆盖从直流到高于2.3GHz的频率范围。MAX5855评估板提供完备的系统,可评估MAX5855的性能,以及开发FPGA加DAC的发射机方案。

    MAX5855通过5通道JESD204B串行器/解串器(SerDes)接口接收输入数据,速率为9.8304Gbps,兼容Subclass-0。MAX5855评估板连接至Xilinx® VC707评估板的FMC连接器,允许VC707与MAX5855的JESD204B串行链路接口通信。

    评估板包括兼容Windows® 7/10的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),通过SPI接口配置所有的MAX5855寄存器、控制VC707 FPGA以及监测温度。

    应用

    • 数字视频广播调制器
    • DOCSIS 3.1/3.0 Remote PHY和CCAP
    • DVB-C/C2/DVB-T2/DVB-S2X/ISDB-T
    • 同轴电缆以太网PON (EPoC)
    • 仪表
    • 点对点无线通信

    MAX5855EVKIT
    MAX5855评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max5855的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览