概览
优势和特点
- 1.8V至5.5V宽电源电压范围
- USB至PC连接(包含电缆)
- USB供电
- 无铅封装并符合RoHS规范
- 4引脚信号接头
- 接受直插增益设置电阻
- SPI™接口终端
- 可选的2.5V板载基准(MAX6126)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5535评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5535双路、12位DAC。评估板中还包括Windows® 2000/XP兼容的软件,为演示MAX5535的性能提供简单的图形化用户接口(GUI)。
MAX5535评估套件上的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5535ETC+。欲评估引脚兼容的MAX553_ETC+、MAX552_ETC+或MAX551_ETC+器件,可向工厂申请免费样品。该硬件和软件也支持对这些器件进行评估。
应用
- 在工厂或现场自动调理和校准
- 化学传感器单元偏置,用于气体监测器
- 工业设备
- 工业过程控制及远端管理设备
- 仪表
- 便携式电池供电设备
- 可编程LCD偏置
- 可编程电压及电流源
- 远端数据转换器与监视
文档
-
MAX5535EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5535 Data Sheet (Rev. 1)2008/5/28PDF441K