概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V单电源供电
- 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
- 板上USB接口电路
- USB供电
- 通过USB与PC连接(包含电缆)
- 为用户微处理器接口信号备有PCB焊盘
- 标记了电位器测试点(L、W以及H)
- 经过验证的USB兼容PCB布局
- 可评估MAX5494–MAX5499
- Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5498评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5498 10位(1024抽头)、双路、非易失、SPI™接口、线性变化数字电位器。随评估板提供的Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5498的功能。
评估板还可用于评估MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497或MAX5499。MAX5494/MAX5495提供2个可编程分压器,MAX5496/MAX5497提供2个可变电阻,MAX5498/MAX5499提供1路可编程分压器和1路可变电阻。MAX5494/MAX5496/MAX5498具有10kΩ端到端电阻,MAX5495/MAX5497/MAX5499具有50kΩ端到端电阻。如需评估MAX5494–MAX5497或MAX5499,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE+)。
应用
- 增益与失调调节
- LCD对比度调节
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 压力传感器
- 音量控制