MAX5426

最后购买期限

高精度电阻网络,用于可编程仪表放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 差模增益:AV = 1、2、4、8
  • 增益精确度为0.025%、0.09%或0.5%
  • 工作于双电源±5V至±15V
  • 36µA低电源电流
  • 简单的、兼容于CMOS/TTL逻辑的2线并行接口
  • 节省空间的14引脚TSSOP封装(6.4mm x 5mm)
  • OFFSET引脚用于调节差分放大器输出失调
MAX5426
高精度电阻网络,用于可编程仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5426的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览