MAX5312

最后购买期限

±10V、12位、串行、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单极性或双极性输出电压范围
    • 单极性:0至(+2 x VREF) (单或双电源)
    • 双极性:(-2 x VREF)至(+2 x VREF) (双电源)
  • 保证≤ ±1 LSB (最大值)的INL
  • 保证单调性:≤ ±1 LSB (最大值)的DNL
  • 10µs建立时间至0.5 LSB
  • 极低的3.5µA关断电流
  • 10MHz、兼容SPI/QSPI/MICROWIRE的串行接口
  • 上电复位设置DAC输出到0V
  • 施密特触发器输入用于直接光电耦合器接口
  • 串行数据输出允许器件级连
  • 细小的16引脚SSOP封装
MAX5312
±10V、12位、串行、电压输出DAC
MAX5312:功能原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5312EVKIT

MAX5312评估板

特性和优点

  • 评估±10V或0至+10V满量程输出电压摆幅
  • 板上USB接口电路用于连接SPI™兼容的信号
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • 板上焊盘用于用户提供的SPI兼容信号
  • 经过验证的PCB布局
  • 评估采用16引脚SSOP封装的MAX5312EAE+
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的软件
  • 完全安装并经过测试
  • 无铅并符合RoHS标准

产品详情

MAX5312评估板(EV kit)提供一个经过验证的设计,用于评估MAX5312 ±10V、12位串行电压输出数模转换器(DAC)。评估板中还包括Windows 2000/XP/Vista® (32位)兼容的软件,为演示MAX5312的性能提供简便的图形用户接口(GUI)。MAX5312评估套件的印刷电路板(PCB)上预装有MAX5312EAE+。

应用

  • 模拟I/O板
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 工业自动化
  • 工业过程控制
  • 电机控制

MAX5312EVKIT
MAX5312评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5312的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览