MAX36210

量产

具有SP800-90A TRNG、篡改检测和加密功能的安全监控器

具有先进安全保护的小尺寸安全存储器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗安全监控器可实现高性价比的安全解决方案
    • 1KB电池供电NV SRAM,其AES-256加密密钥具有高速擦除功能
    • 4KB闪存数据存储
    • 电池供电防篡改电路和RTC
    • 低电流备用电池工作
    • 采用3.3V单电源供电
  • 安全功能有助于实现系统级保护
    • 通过快速擦除密钥/数据销毁进行篡改检测
    • AES (128/192/256)、3DES、RSA (1024/2048/4096)、ECDSA (p256/p384/p521)、SHA (1/224/256/384/512)的硬件加速器
    • 真正硬件随机数发生器(NIST SP800-90A)
    • 用于检测攻击的温度、电压和芯片屏蔽传感器
    • 2对外部传感器篡改检测
    • 篡改事件的时间戳
    • 加密NV SRAM数据传输
    • 向连接的主机进行身份验证
    • 104位唯一序列号
  • 集成外设支持轻松集成到应用中
    • 带外部输出的可编程警报
    • CPU监控器
    • SPI、I²C、UART接口
    • 4个GPIO引脚
MAX36210
具有SP800-90A TRNG、篡改检测和加密功能的安全监控器
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全管理器 2
MAX36010 量产 安全监控器,带篡改检测和加密
MAX36011 量产 安全监控器,带篡改检测和加密
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX36210EVKIT

MAX36210评估套件

特性和优点

  • USB 2.0 Micro B转串行UART桥接器
  • 通过0.1in接头访问SPI和I2C信号
  • 通过0.1in接头访问GPIO和其他信号
  • SPI、I2C或UART接口可通过板载跳线进行选择
  • 安全自毁跳线
  • 由USB端口为板提供电源
  • 适用于IC和外设的板载3.3V稳压器
  • 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
  • 一个通用LED和一个通用按钮开关

产品详情

MAX36210评估套件(EV套件)提供了一个平台来评估MAX36210的功能,这是一款低功耗安全监控器,专为需要基于证书或其他公钥加密方案的财务存储器、互联网安全和IP保护应用而设计。

该器件还采用了先进的安全机制来保护安全存储器中的敏感信息;当检测到攻击情况时,两对外部传感器输入和环境监视器(温度、电压和芯片屏蔽传感器)会擦除片上安全存储器。

 

应用

  • 电子签名生成
  • 游戏机
  • 互联网安全
  • IP保护
  • 销售点
  • 安全访问控制
  • 证券和银行令牌
  • 家庭自动化智能控制系统
  • 工业4.0智能工厂
  • 智能电网安全

MAX36210EVKIT
MAX36210评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX36210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览