概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX35104
  • 提供两个压电传感器连接和两个RTD连接
  • 评估套件硬件可选USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP® 和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX35104评估套件(EV套件)提供评估MAX35104时间数字转换器所需的硬件和图形用户界面(GUI)软件,该转换器适用于超声波热能表、水表和燃气表。评估套件中已安装MAX35104ETL+,以及与IC通信所需的USB-SPI接口。评估套件的USB-SPI主机部分与评估套件软件一起为测试器件的功能提供了一种快速的方法。

评估套件可通过USB供电以简化评估设置,但也配备了香蕉插座以支持通过电池等外部电源为系统供电。提供的BNC连接器便于快速连接到线轴体中的压电传感器。提供的端子板连接器便于轻松连接到两个远程铂RTD。

 

应用

  • 医用呼吸机
  • 超声煤气表

相关产品