概览
优势和特点
- 提供Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易装载和调试代码
- 可选择的PMIC电源包括通过CN2连接的USB电源、通过J2连接器供电的外部电池,或者通过测试点TP12和TP13连接的台式电源。
- 可选的板载外设(开关、LED、OLED显示、SPI闪存、Bluetooth® LE收发器)电源
- 用于连接MAX3263X I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
- USB Micro-B连接至MAX3263x USB设备控制器
- USB Micro-B连接至USB-UART桥,可选择MAX3263x内部UART 0和UART 1
- MAX3263X内部实时时钟(RTC)
- 板载Bluetooth 4.0 BLE收发器,带芯片天线
- 通用按键开关和指示LED (全部连接至GPIO),用于用户I/O
- 原型配置(0.1in网格),含用于用户电路的集成电源
产品详情
MAX3263x评估板(EV kit)为评估MAX3263x微控制器的性能提供了便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。
应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 传感器集线器
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
文档
-
MAX32630-EVKIT-MAX32631-EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32630/MAX32631/MAX32632 Data Sheet (Rev. 2)2018/8/17PDF3M
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/5/24PDF787K
-
MAX32630EVKIT / MAX32631EVKIT Gerber Files2023/5/9ZIP4M