概览

优势和特点

  • Arduino兼容连接头和mbed支持,便于快速搭建低功耗嵌入式系统原型
  • MAX32625微控制器
    • 96MHz ARM Cortex-M4控制器,带FPU
    • 512KB闪存存储器
    • 160KB SRAM
    • 8KB指令缓存
    • 全速USB 2.0
    • 3个SPI主机,1个从机
    • 2个I2C主机、1个从机
    • 3个UART
    • 1-Wire主机
    • 40 GPIO
    • 4路输入10位ADC
  • 扩展连接
    • Arduino兼容连接头
    • MicroSD存储卡连接器
    • Micro-USB连接器
    • 原型区域
  • 集成外设
    • 4个用户指示LED
    • 2个用户按钮
  • 集成DAPLink可编程适配器
    • 拖放式编程
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • USB虚拟UART

产品详情

MAX32625MBED提供便利的平台,用于评估MAX32625微控制器。MAX32625MBED也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。

MAX32625MBED包括MAX32625 ARM® Cortex®-M4微控制器(带FPU)、便于访问高精度模拟前端(AFE)连接的原型区域、通过Arduino™兼容连接器访问的I/O、通过100mil x 100mil连接头访问的I/O、USB接口,以及其它通用I/O器件。

登录:https://developer.mbed.org/platforms/MAX32625MBED/,使用该电路板开始开发工作。

应用

  • 健身监测器
  • 便携式医疗设备
  • 传感器集线器
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备

工具及仿真模型

Software Development