概览
优势和特点
- 使用提供的Olimex ARM-USB-TINY-H JTAG调试器,通过标准20引脚ARM JTAG连接头连接,很容易评估装载和调试代码。
- PMIC电源可选择USB电源(通过CN2)、外部电池(通过J2连接器)或台式电源(通过测试点TP12和TP13)。
- 可选择板载外设(开关、LED、OLED显示屏、Bluetooth® LE收发器)电源
- 用于连接MAX32620/21 I/O引脚和模拟前端(AFE)输入信号的连接头
- 通过Micro-USB Type-B接口连接至MAX32620/21 USB设备控制器
- 通过Micro-USB Type-B接口连接至USB-UART桥,可选择MAX32620/21内部UART 0和UART 1
- MAX32620/21内部实时时钟(RTC)
- 板载蓝牙4.0 BLE收发器,带芯片天线
- 用于用户I/O的通用按钮开关和LED指示灯(全部连接至GPIO)
- 原型阵列(0.1in网格),集成用户电路电源轨
产品详情
MAX32620评估板(EV kit)为评估MAX32620/MAX32621微控制器的能力提供便利的平台。评估板也提供了完整的功能系统,理想用于开发和调试应用。评估板支持MAX32620和MAX32621 (使能TPU)。
应用
- 健身监测器
- 便携式医疗设备
- 传感器集线器
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
文档
-
UG-6245: Getting Started with Eclipse2016/5/24PDF787K