概览
优势和特点
- 板载I2C至1-Wire转换器(DS2484)
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- Windows 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX31888评估系统(EV系统)演示了具有报警功能的MAX31888 1-Wire®温度传感器。MAX31888评估系统包括MAX31888评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31888的功能。
MAX31888评估套件包含一个板载DS2484 I2C至1-Wire转换器,并预安装了采用6引脚μDFN封装的MAX31888ALT+T。
应用
- 冷链
- 物联网(IoT)传感器
- 精密温度监控
- 替代RTD