概览
优势和特点
- 包含评估带有K型热电偶的MAX31850K所需的一切
- 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
- Windows XP®和Windows® 7兼容操作系统软件
- USB HID接口
- 第二通道可轻松评估其他热电偶类型
- 已装配完成且经过测试,采用经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX31850/MAX31851评估套件(EV套件)提供评估MAX31850/MAX31851冷结补偿、1-Wire®热电偶至数字转换器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。
该评估套件已安装焊接到PCB的MAX31850KATB+。这是该器件的K型热电偶版本。其他热电偶类型可通过采购所需的热电偶、热电偶插口以及相应的MAX31850或MAX31851进行评估。请联系工厂,获取与您所需热电偶类型相匹配器件的免费样片。有关其他热电偶类型的产品型号和其他信息,请参见完整数据手册中的评估其他热电偶类型部分。
应用
- 电器设备
- HVAC
- 工业
- 医疗