MAX31820

量产

1-Wire环境温度传感器

数字温度传感器采用TO-92封装,理想用于测量环境温度

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独特的1-Wire接口仅占用一个端口引脚通信
  • 每个器件具有唯一的64位序列号,储存在片上ROM
  • 多点处理功能简化了分布式温度检测设计
  • 无需外部元件
  • 可通过数据线供电;3.0V至3.7V电源范围
  • 温度测量范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
  • +10°C至+45°C范围内精度保持在±0.5°C
  • 用户可选择温度分辨率:9位至12位
  • 在750ms (最大值)内将温度转换成12位数字
  • 用户可定义非易失(NV)报警设置
  • 报警搜索命令识别并定位温度超出设定门限的器件(温度报警条件)
  • 采用3引脚TO-92封装
  • TO-92封装便于测量环境温度
  • 软件兼容于DS1822和DS18B20
MAX31820
1-Wire环境温度传感器
提问

参考资料

数据手册 2

可靠性数据 1

用户手册 1

应用笔记 1

设计笔记 3

技术文章 16

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire温度传感器 2
DS18B20 量产 分辨率可编程设置的1-Wire数字温度计
DS1822 量产 经济型、1-Wire数字温度计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览