MAX31342
量产低电流、实时时钟,具有I2C接口
世界上最小的WLP封装RTC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 延长电池寿命
- 150nA时钟保持电流
- 宽范围外部晶振,CL = 6pF,ESR高达100kΩ,最大程度降低耗流
- 提供灵活的配置
- 可编程方波输出,用于时钟监测
- 节省电路板面积
- 集成负载电容,用于晶振
- 1mm x 2mm、8焊球、WLP封装,焊距为0.5mm
- 增值特性,易于使用
- +1.6V至+3.6V工作电压范围
- 倒计时定时器,具有重复功能
- 集成保护
- 上电复位,用于默认配置
- 具有总线超时的防锁定操作
MAX31342低电流、实时时钟(RTC)为时钟器件,提供极低时钟保持电流,有效延长电池寿命。MAX31342支持6pF高ESR晶振,扩大了器件可用晶振的选择范围。器件可通过I2C串口访问。集成上电复位功能确保上电时的默认寄存器状态是确定的。
其他特性包括2个时间/日期闹铃、中断输出、可编程方波输出和串行总线超时机制。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,并包括闰年补偿。时钟采用24小时格式。MAX31342也包括用于同步的输入。CLKIN引脚上具有基准时钟(例如32kHz、50Hz/60Hz电力线、GPS 1PPS)且使能外部时钟输入位(ECLK)置1时,MAX31342 RTC锁频至外部时钟,时钟精度取决于外部源。
器件采用无铅(Pb)/符合RoHS标准、8引脚、1mm x 2mm晶圆级(WLP)封装,焊距为0.5mm。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 医疗
- 销售终端(POS)
- 便携式音频
- 便携式仪表
- 电表
- 远程信息处理
- 可穿戴设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
视频 2
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31342EWA+ | 8-WLCSP-N/A | ||
MAX31342EWA+T | 8-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max31342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论