概览
优势和特点
- B-Secur ECG固件
- 超低功耗MAX32660 Arm Cortex-M4 FPU处理器
- 与Adafruit® Feather板兼容的主处理器插座
- PCB集成ECG电极
- 用于外部ECG电极的连接器
产品详情
MAX30003WING2评估套件演示MAX32660 Arm® Cortex®-M4 处理器的使用,器件具有FPU,用作ECG传感器集中器。MAX32660运行B-Secur公司提供的高级ECG算法,将MAX30003收集的原始ECG数据转换为简单、高级信息,然后通过I2C总线传输到MAX32620FTHR主机处理器。
评估套件包括以下组件:
- 1块MAX30003WING2#电路板
- 2个MAX326325PICO JTAG调试器/编程器
- 1个MAX32620FTHR,主板Feather电路板
应用
- 健身监测器
- 工业传感器
- IoT
- 光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
- 便携式医疗设备
- 运动手表
- 可穿戴医疗设备
相关产品
文档
-
UG-7232: MAX32663 Secure Bootloader User Guide2021/1/7PDF465K
-
UG-7373: MAX32663A Secure Bootloader In-Application Programming with Python® User Guide2021/1/6PDF591K
-
MAX30003WING2: Evaluation Kit for the MAX32663A Data Sheet (Rev. 2)2021/1/4PDF799K