概览

优势和特点

  • 板内线驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带接口提供50Ω SMA和BNC连接器
  • PC控制软件可从china.maximintegrated.com获取
  • 3线串口
  • 产品详情

    MAX2828/MAX2829评估板(EV kit)简化了MAX2828/MAX2829的测试。评估板为所有的RF与基带输入输出提供50Ω SMA连接器。具有差分-单端和单端-差分线驱动器,可将MAX2828/MAX2829的差分I/Q基带输入输出转换为单端接口。

    对应于802.11x频带,评估板简化了各器件接收和发送性能的评估过程。

    应用

    • 2.4GHz/5GHz MIMO和智能天线系统
    • 4.9GHz公用安全无线装置
    • 单/双频802.11a/b/g无线装置

    相关产品

    工具及仿真模型