概览
优势和特点
- 100W USB-PD REV3.0电源充电器方案,使用Cypress PD控制器
- 支持传统USB 2.0充电—满足MFi R3x
- 可通过Feather电路板和GUI访问寄存器配置
- 提供信号和转换器分析测试点
- 评估板可安装不同版本IC,提供电缆屏蔽层对电池短路保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX25430 EVKIT和配套电路为工程师提供全面的开发平台,帮助他们快速评估设计,缩短测试和固件开发时间。
MAX25430A评估套件(EV kit)用于演示MAX25430A汽车级升/降压控制器,可支持高达5.0A驱动电流、传统USB充电端口保护和USB Type-C™保护功能,支持USB主机和DFP应用。
MAX25430A提供CC信号直通保护,支持Cypress CCG3PA USB-PD控制器。
用作VCONN电源时,集成USB Type-C保护开关为D+、D-、CC1、CC2和CC线提供汽车系统级ESD保护和24V短路保护。器件也支持传统USB 2.0充电模式,包括BC1.2、Apple® 2.4A、Apple CarPlay®、Apple MFi和USB OTG。
配合Maxim Feather电路板(I2C至USB适配器)以及MAX2543x图形用户界面(GUI)可以查看寄存器设置。更多信息请与工厂联系。 MAX25430提供不同功能选项,包括智能检测和保护,避免发生故障期间较大的短路电流从汽车电池通过电缆屏蔽层流入地层,防止损坏汽车模块。如需评估这项功能,请参考MAX25430数据手册的定购信息表,从工厂定购尾缀为“G”的型号样品。收到样品后,只需将其安装在评估板上,去掉MOSFET (Q6)周围的旁路短路线。
应用
- 专用充电器检测
- 后座信息娱乐系统模块
- USB集线器、接线盒和多媒体集线器
相关产品
文档
-
MAX25430AEVKIT ODB Files - Design Files2023/10/16ZIP2M
-
How to Quickly Set Up the MAX25430AEVKIT2024/12/12