概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2223 IC
  • IC采用3.3V±5%单电源供电
  • 提供板载5V±5% DAC,用于增益控制
  • 工作频率范围:925MHz至2175MHz
  • 50Ω SMA连接器,用于连接射频端口和提供基带输出
  • 包括所有关键外围元件
  • Micro USB端口用于连接PC
  • PC控制软件(可访问 www.maximintegrated.com/evkitsoftware) 获取。

产品详情

MAX2223评估套件(EV套件)可简化对MAX2223的评估。MAX2223是一款低成本、直接变频调谐器IC,专为卫星机顶盒和小型卫星地面站(VSAT)应用而设计。该器件使用宽带I/Q下变频器将来自LNB的卫星信号直接转换为基带信号。工作频率范围为925MHz至2175MHz。该器件支持1GHz的射频带宽。

该评估套件是一款完整的宽带卫星调谐器DVBS2 RF前端解决方案。它可以测试器件性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在试验室工作台上快速轻松地进行评估。MAX2223评估套件包含一个微控制器(MCU),利用双线式I2兼容串行接口来配置内部寄存器和模式。在通过USB连接的计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件,使得编程和控制器件操作简单便捷。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

本文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

 

应用

  • VSATs

相关产品

工具及仿真模型

Software Development